FKCS 2,5/ 9-ST-5,08-RF - PCB 插拔式连接器
1808637

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: FKCS 2,5/..-ST-RF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
直观式锁紧机构可防止意外断开