cULus认证
核准 ID: E60425-19931011額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40050694額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 8, 产品系列: FKC 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |