cULus认证
核准 ID: E60425-19920306| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40038423| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 16, 行数: 2, 位数: 8, 连接量: 16, 产品系列: DFMC 1,5/..-ST-LR, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 插入排针, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧&释放弹出装置, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||