DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LRBDSBH-LMQ - PCB 插拔式连接器
1881907

PCB插拔式连接器, 颜色: 绿色, 位数: 3, 产品系列: DFMC 1,5/..-ST-LR, 针距: 3.5 mm, 安装: 插入排针, 包装类型: 纸箱包装

產品細節








相容的產品



您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作