DFMC 1,5/ 2-STF-3,5 BK AU - PCB 插拔式连接器
1709929

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 2, 连接量: 4, 产品系列: DFMC 1,5/..-STF, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面