DD31PS 1,5/20-3,81-X - PCB 插拔式连接器
1500441

横截面 1.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 20, 产品系列: DD31PS 1,5/.., 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
直观式锁紧机构可防止意外断开

經常問的問題


产品有何种颜色可供选择?

连接器为黑色,按钮为橙色。


选择电缆时需要考虑什么?

可以连接导线横截面不超过1.5 mm2的所有普通电缆。


这个连接器是否需要附件?

不需要,如果使用刚性导线,则不需要附件。


是否需要使用冷压头?

冷压头不是强制性的,但对于柔性导线来说,冷压头是免工具处理所必需的。


是否可以将采用插拔式连接的CONNEXIS连接器与其他CONNEXIS产品组合使用?

video thumbnail of faq answer

采用插拔式连接的CONNEXIS连接器可与穿板式连接、悬空引线连接器和印刷电路板插座搭配使用。... 查看更多

采用插拔式连接的CONNEXIS连接器可与穿板式连接、悬空引线连接器和印刷电路板插座搭配使用。

少看

此类产品是否配有编码?

是,壳体已集成有编码。


是否提供带锁扣的连接器?

提供,CONNEXIS系列的所有插头均配有锁扣。


产品防护等级是多少?

连接器经认证防护等级为IP20。