D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - PCB 插拔式连接器
1378299

图形符号 接线方式 压接
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: D32PC 2,2/.., 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS D, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品





您的優勢

经济地大量连接压接导线
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
直观式锁紧机构可防止意外断开
可选配自动压接工具