NBC-R4ACS/50,0-94F/R4ACS
-
尾缆
1738703
尾缆, RJ45/IP20 直头 与 RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 50 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 接线容量: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, 水蓝 RAL 5021
產品細節
相容的產品
您的優勢
完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输