QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 穿板式连接
1419427

穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接), M25,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,1.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.35 m,引脚分配:1 = RD、2 = BK、3 = WH、4 = BN、5 = VT

產品細節









相容的產品