QPD W 4X2,5 M25 DT GY
-
穿板式连接
1582358
穿板式连接,接线方式: 直插式连接, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,不带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 10 mm,2.5 mm2
產品細節
产品类型 | 穿板式连接 |
产品系列 | QPD |
类型 | QPD 4x2,5 |
位数 | 4 |
位置标记 | 1,2,3,4 |
连接量 | 10 |
每位接线数目 | 1 |
编码 | 已编码 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
连接技术 | |
连接方式 在现场侧 | 直插式连接 |
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率 | 最大 10 |
10 | |
导线连接 | |
导线横截面 灵活 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面 刚性 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 16 ... 14 |
紧固扭矩 接头螺母 | 5 Nm |
紧固扭矩 锁紧螺母 | 5 Nm |
扳手尺寸 接头螺母 | 22 mm |
扳手尺寸 锁紧螺母 | 27 mm |
尺寸图 |
|
宽度 | 30 mm |
高度 | 30 mm |
长度 | 54.3 mm |
直径 | 30 mm |
扳手尺寸 | 27 mm |
用于安装的扳手尺寸 | 27 mm |
额定电涌电压(II/2) | 8 kV |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电流 | 20 A |
接触电阻 | < 3 mΩ |
额定电压(II/2) | 1250 V |
额定电压(III/2) | 1000 V |
额定电压(III/3) | 690 V |
额定电压 UN | 690 V |
额定电流IN | 20 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | 最大 50 |
标识材料 外壳 | PA |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 触点表面 | 镀银 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
导线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 1到6级/最小0.15mm |
电缆外径 | 6 mm ... 10 mm (QUICKON螺母或连接器须单独订购) |
线径包括绝缘层 | 2 mm ... 3.8 mm |
位置标记 | 1,2,3,4 |
电缆截面积 | 2.5 mm² |
导线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
安装类型 | 板前安装 M25 |
组装说明 | 用于带套管的2.5 mm²电缆,仅可使用CRIMPFOX 10S压线钳(1212045)及方形压接口。 不得使用CRIMPFOX 6H六角压线钳(1212046),因为对角上的直径过大。 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
冲击强度 | IK07 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
訂購號 | 1582358 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF6ABB |
GTIN | 4046356463522 |
每件的重量(含包裝) | 30.6 g |
每件的重量(不含包裝) | 25.6 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |