QPD W 3PE2,5 M25 0,5 GY
-
穿板式连接
1400715
穿板式连接,接线方式: 单线,位数: 3+PE, M25,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 11 mm,2.5 mm2
產品細節
相容的產品
您的優勢
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备