NBC-R4AC/0,3-93C/R4AC - 网络电缆
1076687

网络电缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 绿色RAL 6018

產品細節









相容的產品


您的優勢

完美适合工业应用
紧凑的角度
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)