NBC-EE-M12MSD/ 2,0-96E/R4AC
-
网络电缆
1527915
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP65,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2 m
產品細節
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 2 |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | D (数据) |
手柄颜色 | 深灰色 |
标识材料 | CuZn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
FKM (密封) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
位数 | 4 (8) |
手柄颜色 | 深灰色 |
标识材料 | 黄铜 (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PC (插芯) | |
PA 66 V2 (外壳) | |
黄铜 (屏蔽壳) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
电缆长度 | 2 m |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 |
电缆结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 蓝色RAL 5021 |
厚度,外部护套 | 1.20 mm |
线径,包括绝缘层 | 0.9 mm |
单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线绝缘材料 | PE |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
电缆绝缘电阻 | >= 500 MΩ*km |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
符合IEC 60332-1-2 | |
阻燃 | 符合UL VW1 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
阻燃 | 符合UL VW1 |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1527915 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AFACJI |
GTIN | 4063151998301 |
每件的重量(含包裝) | 155.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 105.5 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |