NBC-EE-M12MSD/15,0-96E/M12MSD
-
网络电缆
1527913
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP65,与 插头 直头 M12,编码: D / IP65,电缆长度: 15 m
產品細節
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 手柄颜色 | 深灰色 |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| FKM (密封) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 手柄颜色 | 深灰色 |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| FKM (密封) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 电缆长度 | 15 m |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 |
| 电缆结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 蓝色RAL 5021 |
| 厚度,外部护套 | 1.20 mm |
| 线径,包括绝缘层 | 0.9 mm |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 电缆绝缘电阻 | >= 500 MΩ*km |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 符合IEC 60332-1-2 | |
| 阻燃 | 符合UL VW1 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 阻燃 | 符合UL VW1 |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1527913 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AFACJI |
| GTIN | 4063151996376 |
| 每件的重量(含包裝) | 724 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 674 g |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg