NBC-R4ACS/5,0-94F/OE - 尾缆
1113196

尾缆, RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 5 m, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 接线容量: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, 水蓝 RAL 5021

產品細節








相容的產品


您的優勢

完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输