NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
尾缆
1112918
尾缆, 电缆长度: 0.5 m, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 接线容量: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19,S/UTP, 水蓝 RAL 5021
產品細節
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 额定电压(III/2) | 72 V |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 绝缘电阻 | > 1 TΩ |
| 接触电阻 | < 20 mΩ |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 传输速率 | 1 GBit/s |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 裸铜 |
| 宽度 | 13.8 mm |
| 高度 | 14.8 mm |
| 长度 | 44.2 mm |
| 连接1 | |
| 型号 | RJ45, 直头 |
| 连接2 | |
| 型号 | RJ45, 直头 |
| 电缆长度 | 0.50 m |
| 以太网拖链CAT5,4对 [94C] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 57 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网拖链CAT5,4对 [94C] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/19,S/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm |
| 电缆外径 | 6.90 mm +0.1 mm ... 0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 0.85 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 90 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 大约 50 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 28 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 56 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
| 56.3 dB (4 МHz) | |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 訂購號 | 1112918 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNABE |
| GTIN | 4063151034412 |
| 每件的重量(含包裝) | 54.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 48.439 g |
| 關稅稅率代號 | 85444210 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)