NBC-R4ACS/0,5-93K/R4ACS - 尾缆
1112931

尾缆, RJ45/IP20 直头 与 RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 0.5 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 接线容量: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 红色RAL 3020

產品細節








相容的產品


您的優勢

完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)