NBC-R4ACB-R4ACB-PN4/.../... - 尾缆
1247649

尾缆, 保护等级: IP20, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 标识材料: PP, 接线方式: 穿刺连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 底部, PROFINET

產品細節








相容的產品


您的優勢

完美适合工业应用
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)