NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - 网络电缆
1415599

网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: X / IP65,与 自由出线,电缆长度: 2 m

產品細節








相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽