NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4RC
-
网络电缆
1407368
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 1 m
產品細節
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
连接1 | |
尺寸圖 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
连接2 | |
尺寸圖 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头 |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | 金属 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
电缆长度 | 1 m |
以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 42 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
接线标准/规范 | 电气要求 EN 50288-2-2 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.98 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
厚度,外部护套 | 1.20 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 大约 45 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆的载流能力 | 2.00 A (符合DIN VDE 0891-1标准) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 80 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UL VW1 | |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
訂購號 | 1407368 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CJI |
GTIN | 4046356774963 |
每件的重量(含包裝) | 127.3 g |
每件的重量(不含包裝) | 68.47 g |
關稅稅率代號 | 85444210 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) |
SCIP | 4eee14fd-09c9-45a8-8ea5-5d56cb4e0fdc |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 1.724千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
NBC-M12MSD-R4RC/.../... - 网络电缆 1408709
-
NBC-M12MRD-R4RC/.../... - 网络电缆 1408702
-
NBC-M12FSD-R4RC/.../... - 网络电缆 1408694
-
NBC-M12FRD-R4RC/.../... - 网络电缆 1408687
-
NBC-M12MSD-R4QC/.../... - 网络电缆 1408707
-
NBC-M12MRD-R4QC/.../... - 网络电缆 1408701
-
NBC-M12FSD-R4QC/.../... - 网络电缆 1408693
-
NBC-M12FRD-R4QC/.../... - 网络电缆 1408686
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432