NBC-M12MSD/ 5,0-93C/R4AC - 网络电缆
1038731

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 5 m

產品細節









相容的產品