UMK- 8 RM 60DC/MKDS
-
模块可安装多个继电器
2972932
VARIOFACE模块,可安装8个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压48-60V DC
產品細節
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 多通道继电器模块 |
通道数目 | 8 |
兼容组件 | 微型继电器或微型光耦 |
配有组件 | 否 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 260 V AC |
额定过电压 | 4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘) |
6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘) |
额定输入电压 UN | 48 V DC (最高可达60 V DC) |
相对于UN的输入电压范围 | 0.65 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 2 mA (LED显示屏) |
保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
极性保护; 极性保护二极管 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
状态显示/通道 | 黄色LED |
兼容组件 | 微型继电器或微型光耦 |
切换 | |
触点类型 | 1个转换触点 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
极限持续电流 | 5 A |
最大冲击电流 | 8 A |
故障监测(断路/短路) | 否 |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
连接量 | 1 |
位数 | 12 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
连接量 | 24 |
位数 | 3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
状态显示 | 有 |
宽度 | 135 mm |
高度 | 77 mm |
深度 | 59 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2972932 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK6164 |
GTIN | 4017918088866 |
每件的重量(含包裝) | 247 g |
每件的重量(不含包裝) | 208.66 g |
關稅稅率代號 | 85364190 |
產地 | DE |