ME 45 UT/FE BUS/ 5 KMGY - 安装基座壳体
2202690

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 45.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節







相容的產品




您的優勢

可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器