ME 22,5 UT/FE GN
-
安装基座壳体
2907114
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
产品类型 | 外壳的下部 |
外壳类型 | DIN导轨壳体 |
壳体系列 | ME |
产品系列 | ME 22,5.. |
类型 | 下部壳体带通风槽,带模块盖板 |
最大位数 | 0) |
型号 | 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计 |
带通风口 | 是 |
尺寸图 |
|
宽度 | 22.6 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 107.3 mm |
从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 100.7 mm |
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 | 68.5 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
外壳材料 | PA |
表面特性 | 未处理 |
功耗 单壳体 用于 20 °C | |
环境温度 | 20 °C |
降低因数 | 1 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 6.1 W |
功耗 单壳体 用于 30 °C | |
环境温度 | 30 °C |
降低因数 | 0.91 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 5.5 W |
功耗 单壳体 用于 40 °C | |
环境温度 | 40 °C |
降低因数 | 0.81 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 4.9 W |
功耗 单壳体 用于 50 °C | |
环境温度 | 50 °C |
降低因数 | 0.7 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 4.3 W |
功耗 单壳体 用于 60 °C | |
环境温度 | 60 °C |
降低因数 | 0.57 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 3.5 W |
功耗 单壳体 用于 70 °C | |
环境温度 | 70 °C |
降低因数 | 0.49 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 3.1 W |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 10 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 1 |
PCB安装类型 | 插芯(可选的印刷电路板止动件锁扣) |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
訂購號 | 2907114 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ACHAAA |
目錄頁面 | 頁碼 659 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918126605 |
每件的重量(含包裝) | 43.03 g |
每件的重量(不含包裝) | 43.03 g |
關稅稅率代號 | 85389099 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.334千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg