ME 22,5 F-UTG TBUS GN - 安装基座壳体
2707424

电子模块壳体, 薄型, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: DIN导轨连接器, 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節







相容的產品




您的優勢

可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器