最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
UM-ULA 400 AC - 监测模块
UM-ULA 400 AC
-
监测模块
2958325
电子监视继电器UM,用于监视3相AC电源网络的欠压,开关阈值和继电器输出预设,额定电压230 V AC (400 V AC)。
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
电压监视继电器
机械寿命
2x 10
7
开关次数
电气特性
额定功耗
< 5 VA
主电源类型
3相
测试电压继电器触点/继电器触点
2 kV AC
测试电压继电器线圈/继电器触点
4 kV AC
输入数据
额定功耗
< 5 VA
额定输入电压 U
N
230 V AC (400 V AC,3 ~)
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.1
额定值的设置范围
80 % (固定设置)
典型响应时间
< 30 ms
典型释放时间
100 ms
输出数据
切换
触点类型
单触点,2 PDT
触点材料
AgCdO,镀5 µm硬质金
最大切换电压
24 V AC/DC
250 V AC/DC (镀金层被破坏时)
极限持续电流
0.5 A
5 A (镀金层被破坏时)
最大冲击电流
0.2 A
6 A (镀金层被破坏时)
最大额定功率值(电阻负载)
5 W (24 V DC)
120 W (在24 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
40 W (在48 V DC时——如镀金层被损坏,则可适用此数值)
35 W (在60 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
30 W (在110 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
55 W (在220 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
5 VA (24V AC)
1100 VA (在250 V AC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
连接数据
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
尺寸
宽度
76 mm
高度
111 mm
深度
89 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 55 °C (无冷凝)
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
DIN VDE 0160
UL 508
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
面板安装在水平DIN导轨上
商業資料
訂購號
2958325
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DK66ZZ
GTIN
4017918117719
每件的重量(含包裝)
307.4 g
每件的重量(不含包裝)
307.4 g
產地
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help