最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
過程顯示器和現場設備
繼電器和光耦合器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
樓宇自動化
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
HMI 和工業電腦
觸控顯示器
FPM 15.6 69K - 监视器
FPM 15.6 69K
-
监视器
1261660
卫生监控器配备39.6 cm/15.6" TFT显示屏(电容式多点触摸屏),1920 x 1080像素(全高清),全封闭不锈钢壳体并且无螺丝或尖锐边缘。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
订货信息:
请注意,运行此设备需要使用“附件”下列出的适配器。
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
监视器
计算机参数
处理器
不带处理器
操作系统
无操作系统
主内存
不带RAM
数据存储系统
不带数据存储器
散热方式
被动散热
插槽数目
不带插槽
显示器
显示器类型
39.6 cm / 15.6"-TFT
屏幕分辨率
1920 x 1080 像素 (Full HD)
触摸屏技术
投射式电容(PCAP)
显示照明型号
LED
亮度
400 cd/m²
MTBF
50000 h
彩色频谱
16.2百万色
左侧视角
90.00 °
右侧视角
90.00 °
顶部视角
90.00 °
底部视角
90.00 °
系统属性
用户软件
不含用户软件
电气特性
电源
电源电压
24 V DC
电源电压范围
18 V DC ... 30 V DC
接口
接口
1x USB 2.0
可选接口
无可选接口
监视器输出
1x DisplayPort
网络
不含网络
总线系统
不带总线系统
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
372 mm / 239 mm / 31 mm
材料规格
标识材料 前端板
玻璃(3 mm),硬化且不反光
外壳材料
不锈钢,完全封闭
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP69K
环境温度(运行)
0 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
VESA支架 (通过适配器)
支撑管的安装 (通过适配器)
支架系统
VESA MIS-D 100 C
商業資料
訂購號
1261660
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
DRBBAD
GTIN
4063151371562
每件的重量(含包裝)
6 g
每件的重量(不含包裝)
4.8 g
關稅稅率代號
85285210
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200201
ECLASS-15.0
19200201
ETIM
ETIM 9.0
EC001428
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211900
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
必要的附件
FPM 15.6 VESA ADAPTER
-
安装材料
1280678
FPM 15.6 TUBE ADAPTER
-
安装材料
1280673
附件
MC 1,5/ 3-STF-3,81
-
PCB 插拔式连接器
1827716
您的優勢
极端环境下稳定可靠,性能出色
封闭式不锈钢壳体,稳定耐用
被动冷却型卫生设计
配备支架或VESA适配器,可轻松安装
电容式多点触控显示屏,佩戴手套即可实现多指操作
Product Help