TC-XC96-AI32-2EX-PS-HIMAX01 - 模块安装支架
2908747

端接板,通过一个96位的C96连接器将16个双通道MACX Analog安全栅连接到HIMA HIMax控制器的模拟量输入卡 带HART多路复用器接口,适用于HIMax X-AI 32 01卡

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節










相容的產品




您的優勢

机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
接口,用于通过IDC/FLK排针连接HART多路复用器
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
电源馈入/故障信号模块属于标准供货范围,无需单独订购
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购