IB IL EX-IS PWR IN-PAC
-
电源模块
2869910
Inline电源模块,用于本安 I/O 模块的供电
產品細節
相容的產品
您的優勢
诊断LED(标准负载、大型负载、过载)提供关于负载的直接反馈
电子过载保护
1000 mA 用于逻辑电源电路(UL)
1000 mA,用于I/O电源(UEX)
模块提供本安和非本安导线连接间所需的隔离(50 mm)
在标准Inline I/O站和本安安全IO模块间提供电气隔离