最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
設備斷路器
TMC 71D 30A - 塑料外壳式断路器
TMC 71D 30A
-
塑料外壳式断路器
1020054
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
热磁设备断路器
产品系列
TMC 7
类型
导轨安装模块,单片
位数
1
机械寿命
20000
数据管理状态
产品审核修订
03
电气特性
使用寿命,电气方面
6000
概述
标称工作电压
277 V AC
60 V DC
标称工作电流I
N
30 A
分断方法
TM (热磁)
额定短路开关容量I
cn
7.5 kA (240 V AC/ 60 V DC)
5 kA (277 V AC)
保险丝
D(曲线)
触点类型
无
连接数据
刚性导线横截面
1 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG
18 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
1 mm² ... 35 mm²
连接方式
螺钉连接
最小紧固扭矩
2 Nm
剥线长度
11 mm ... 12 mm
柔性导线最大横截面
35 mm²
刚性导线最大横截面
35 mm²
尺寸
尺寸图
宽度
17.6 mm
高度
84.3 mm
深度
75.9 mm (7.5 mm(含DIN导轨))
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
灰色 (RAL 7042)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-35 °C ... 70 °C
湿度测定
48 h, 95% RH, 40°C (IEC 60068-2-78)
冲击力(运行)
30g (11 ms) (IEC 60068-2-11, test Ea)
振动(操作)
±0.38 mm (10-57 Hz), 5g (57...500 Hz) (正弦测试,符合IEC 60068-2-6,试验Fc 10个频率周期/轴)
标准和规范
标准/规格
UL 1077
安装
安装类型
DIN导轨: 35 mm
商業資料
訂購號
1020054
件數/包裝
12 件數
最低訂購量
12 件數
產品密鑰
CLA126
GTIN
4055626509372
每件的重量(含包裝)
115.416 g
每件的重量(不含包裝)
115.416 g
關稅稅率代號
85362010
產地
CN
分類
ECLASS
ECLASS-11.0
27141116
ECLASS-12.0
27141116
ECLASS-13.0
27140401
ETIM
ETIM 9.0
EC003538
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
核准
cUL Recognized
核准 ID: FILE E 140459
UL认证
核准 ID: FILE E 140459
TÜV Rheinland
核准 ID: R 50531587
CCC
核准 ID: 2024010307673885
cULus Recognized
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.249千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
TMC 7 B1 80 57 C
-
桥接件
1022238
TMC 7 B1 80 37 CA
-
桥接件
1022237
TMC 7 B1 TERM
-
端子式连接器
1022233
TMC 7 B1 END CAP
-
桥接件绝缘脊
1022231
TMC 7 B BUS CAP
-
保护盖
1022224
TMC 7/8 AUX
-
辅助触头
2908219
TMC 7/8 ALARM
-
报警触头
2908220
TMC 7/8 12VDC SHNT
-
并联跳闸
2908221
TMC 7/8 24VDC SHNT
-
并联跳闸
2908222
TMC 7/8 48VDC SHNT
-
并联跳闸
2908224
TMC 7/8 125VDC SHNT
-
并联跳闸
2908225
TMC 7/8 120VAC SHNT
-
并联跳闸
2908226
TMC 7/8 240VAC SHNT
-
并联跳闸
2908227
TMC 7/8 277VAC SHNT
-
并联跳闸
2908228
EML (10X4)R
-
标识
0815583
TML (104X3,8)R
-
标记条
0801833
SZK PZ2 VDE
-
螺丝刀
1206463
Product Help