端子標識

端子標識

端子標識確保控制櫃內接線指派清晰。藉此避免安裝及保養維修時發生錯誤。不同端子標識的安裝方式也各不相同,主要差異在於:適用於不同的高軌、低軌標記槽,例如標記條或插入式標記條。

您的優勢

  • 預印製的端子標記,快速便利
  • 利用不同列印系統客製化設計
  • 極為方便:歡迎利用我們的標記服務列印輸出
  • 一站式供應:也可替其他製造商的組合式端子進行標記
不同規格的端子標記:UCT、US、UM

不同規格的端子標記:UCT、US、UM

控制櫃和系統中的端子標記

您希望能夠快速無錯誤地完成端子條接線?為此,大面積且明確的端子點標記不可或缺。尤其是在進行控制櫃和系統的試運轉和保養過程中。菲尼克斯電氣的端子標記專為組合式端子所設計。

視實際需求而定,我們可提供您已標記或未標記的端子標記,並有卡式、卷式以及平面紙張式等型式。

一步完成列印和粘貼
THERMOMARK E 系列

THERMOMARK E 系列產品可以提高控制櫃製造效率:由熱轉印輥式列印機和貼標機構成的模組化系統列印標識,並自動將標識粘貼在電纜和導線上。兩個工作步驟合二為一,可以節省大約 60 % 的時間。

更多資訊
模組化系統 THERMOMARK E 系列