快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 61 ... 70,白色, 适用的模块宽度: 7.5 mm
标记卡,横向标记,带连续的数字标识: 1 ... 20,每张标识页25个相同的十的倍数,白色, 适用的模块宽度: 6 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,横向标记,带大写字母: G,白色, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 安装方式: 锁扣
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,20段,交错型插脚,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:黄色
用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6 mm, 标签数: 80, 文本框高度: 9.7 mm, 文本框宽度: 5.55 mm
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 21 ... 30,白色, 适用的模块宽度: 7.5 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 61 ... 70,白色, 适用的模块宽度: 10 mm
快速标记条,横向标记,带大写字母: A,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 7.5 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 7.4 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的奇数标识: 21 ... 39,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
您的優勢
- 預印製的端子標記,快速便利
- 利用不同列印系統客製化設計
- 極為方便:歡迎利用我們的標記服務列印輸出
- 一站式供應:也可替其他製造商的組合式端子進行標記
不同規格的端子標記:UCT、US、UM
控制櫃和系統中的端子標記
您希望能夠快速無錯誤地完成端子條接線?為此,大面積且明確的端子點標記不可或缺。尤其是在進行控制櫃和系統的試運轉和保養過程中。菲尼克斯電氣的端子標記專為組合式端子所設計。
視實際需求而定,我們可提供您已標記或未標記的端子標記,並有卡式、卷式以及平面紙張式等型式。