LS-EMSP-AL (150X120) - 设备标识
0831622

设备标识, 铝制标识, 铝的颜色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 1, 文本框高度: 120 mm, 文本框宽度: 150 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

铝质设备螺钉连接或铆接标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用