LS-EMP 22 (50X50) WH - 设备标识
1558018

设备标识, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 插入式, 直径: 22 mm, 标签数: 9, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

用于标记控制和信号设备的设备标识
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
白色顶层带有黑色标识,对比度极高