LS-EMLP 32 (38X14) SR
-
设备标识
0831729
设备标识, 标签纸, 银色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 直径: 32 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 14 mm, 文本框宽度: 38 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
粘贴式设备标识,用于标识控制和信号设备
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
银色顶层带有黑色标识,对比度极高