VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32
-
1/2类防雷/电涌保护器
1044182
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,4位底座元件带遥信触点,四个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
產品細節
| 概述 | |
| 注意事项 | 设备适用于安装在防触摸外壳上。确保连接区域内的有源部件和接地部件之间至少有8 mm的间隙。 |
| 产品类型 | PV 保护器 |
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | DC |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 有源和接地部件之间的距离 | 8 mm |
| 安装位置 | 室内 |
| 分离装置的安装位置 | 内部 |
| 可访问性 | 可访问 |
| 连接配置 | Y组态 |
| 使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
| 1 A DC | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71.2 mm |
| 高度 | 98.7 mm |
| 深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 动作方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 40 µA DC |
| ≤ 700 µA AC | |
| 待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 2.5 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 6.25 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up (DC+) - (DC-) | ≤ 3.5 kV |
| 电压保护水平Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 3.2 kV |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| PV 保护电路 | |
| 连接配置 | Y组态 |
| 使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
| 直流电压侧(DC)保护电路 | |
| 空载电压UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 2.5 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 6.25 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 10 kA |
| 绝缘电阻 Riso | > 5 GΩ (500 V DC时) |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 持续操作电流 ICPV | < 20 µA |
| 最大连续工作电压UCPV | 1170 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 2000 A |
| 残流IPE | ≤ 40 µA DC |
| ≤ 700 µA AC | |
| 待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 3000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
| 标准/规格 | EN 61643-31 |
| 注意事项 | 2019 |
| 标准/规格 | IEC 61643-31 |
| 注意事项 | 2018 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 1044182 |
| 件數/包裝 | 32 件數 |
| 最低訂購量 | 32 件數 |
| 產品密鑰 | CL1151 |
| GTIN | 4055626621104 |
| 每件的重量(含包裝) | 534.125 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 512.33 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg