US-PML-F200 (50X25) - 标识
0803868

标识, 用于标记火警探测系统, 卡, 蓝色/白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: 矩形, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 40 mm

產品細節








相容的產品