接線盒和空外殼

接線盒和空外殼

菲尼克斯電氣的 CLIPSAFE 是創新優質的系列產品,其中包含空外殼、經過加工的空外殼和不鏽鋼與聚脂接線盒。具有相應的核准時,CLIPSAFE 也可用於危險區域。外殼系列包含多項產品且極為多元,完全針對您的應用所設計。

請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊

您的優勢

  • 創新產品系列涵蓋多種高品質不鏽鋼和聚酯外殼,為客製化插座箱奠定良好基礎
  • 控制盒和插座箱已完成裝配,有效簡化組裝工作和核准申請作業
  • 採用菲尼克斯電氣的所有系列產品進行客製化裝配
  • 採用 CLIPLINE complete 系統的所有防爆認可組合式端子進行客製化裝配
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短

為每個應用提供正確的 CLIPSAFE 解決方案

空外殼
按照客戶要求處理空外殼
根據客戶指定裝配插座箱
空外殼

我們的產品範圍非常全面,您可針對具體應用選擇合適的外殼。我們可按客戶要求提供客製化尺寸和進行表面處理。針對危險區域中的應用,交付時提供具有相應 ATEX 和 IECEx 元件核准的產品。

按照客戶要求處理空外殼

我們可根據您的需求,在螺紋、鑽孔和矩形切口方面調整外殼。同時遵照 ATEX 和 IECEx 防爆標準。交付時提供具有相應元件核准的產品。

根據客戶指定裝配插座箱

對於 CLIPSAFE 空外殼,我們可按您的要求在交付時就裝配好端子條和電纜接頭。對於危險區域中的應用,我們可提供具備相應的 ATEX 和 IECEx 設備核准的插座箱。

針對具體應用處理和裝備插座箱

針對具體應用處理和裝備插座箱

咨詢瞭解插座箱 插座箱和經過處理的空外殼產品

我們按照您的規範和具體要求裝配您的插座箱,或者根據具體應用進行規劃設計。
我們為您量身訂製您專用的插座箱和外殼解決方案,請您利用我們的諮詢表格與我們聯繫。僅需幾步,您就能發出您的解決方案問詢:

  • 以 PROJECT complete 檔為基礎
  • 以圖樣為基礎或
  • 以您的特殊數據為基礎

您可在此簡要描述您的要求,我們將以這些資料為基礎,為您建立報價。

不同設計和規格的不鏽鋼外殼

CLIPSAFE 防爆型不鏽鋼外殼系列

防爆型不鏽鋼外殼 – 專為危險區域需求設計

CLIPSAFE 不鏽鋼外殼為工業環境和過程技術領域中的應用場合提供多種保護。產品範圍包括尺寸最大達 1000 x 1000 x 300 mm 的標準化外殼。我們也可以依據您的具體需要,將外殼打造成具有 ATEX 和 IECEx 認證的接線盒。

  • 創新的高品質不鏽鋼外殼系列,可提供客製化接線盒
  • 外殼採用 AISI 316L/1.4404 (V4A) 不鏽鋼製成,最厚 2 mm,在極端條件之下也能確保安全
  • 達到 EN 60529 標準規定的 IP66 防護程度,以及 NEMA 250 標準規定的 NEMA 4X 防護程度,確保戶外安全使用
  • 預組裝接線盒,有效簡化組裝工作和核准申請作業
  • CLIPLINE complete 系列接線端子獲得防爆核准,型號多樣,可實現客製化裝配
  • 若需要裝配具核准認證的控制器和介面元件,請您另外洽詢
  • 全球銷售網實現專業客戶服務且出貨時間短
防爆型聚酯空殼

CLIPSAFE 防爆型聚酯空殼系列

防爆型聚酯外殼 - 為您的應用提供全面保護

種類廣泛多樣的 CLIPSAFE 防爆型聚酯空殼系列為您的危險區域應用提供完善防護。我們也可以依據您的具體需要,將外殼打造成具有 ATEX 和 IECEx 認證的插座箱。

  • 四個型號共有 35 種堅固耐用的防爆外殼,為您的專用插座箱提供最佳基礎
  • 雙層接線的外殼型號可有效節省空間
  • 插座箱已完成裝配,有效簡化組裝工作和核准申請作業手結
  • 採用 CLIPLINE complete 系統的防爆認可組合式端子裝配,一站式供應
  • 符合 EN 60529 的防護程度 IP66,實現安全戶外應用
  • 若需要裝配具核准認證的控制器和介面元件,請您另外洽詢
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短
插座箱聚酯空殼

CLIPSAFE 聚酯空殼系列

聚酯外殼 - 堅固耐用,應用多元

內容廣泛多樣的 CLIPSAFE 聚酯空殼系統為您提供堅固耐用的標準型外殼,適合用於工業環境和過程工業中的非危險區域。這些外殼可依據您的需求擴展成插座箱或控制盒。

  • 三個型號共有 46 種堅固耐用的標準外殼,為您的專用控制盒和插座箱提供最佳基礎
  • 雙層接線的外殼型號可有效節省空間
  • 可視需求裝配視察窗
  • 採用菲尼克斯電氣的所有系列產品裝配,一站式供應
  • 符合 EN 60529 的防護程度 IP66,實現安全戶外應用
  • 操作溫度範圍在 -40 °C 至 +100 °C 之間,應用範圍廣
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短
進一步資訊
插座箱和空外殼

CLIPSAFE 實現控制櫃客製化解決方案 - 快速一站式供貨 欲獲得更多關於插座箱和空外殼的資訊,請參見我們的手冊。

插座箱和空外殼