MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - 隔离放大器
2866006

產品細節









相容的產品



您的優勢

信号输入:本质安全 [Ex ia];用于 NAMUR 接近传感器(EN 60947-5-6)或开关触点
具有阻性特性(晶体管)的信号输出,符合EN 60947-5-6
信号输出具备线路故障透明度,线路故障指示直接通过至SPS或PLS的信号输出实现
开关频率最高达5 kHz
操作方向可选
可启用及禁用线路故障检测功能(LFD)
达到IEC/EN 61508的SIL 2级
3路电隔离
通过DIN导轨连接器供电和故障指示
插拔式接线端子 ,螺钉连接技术
允许在2区内安装
外壳宽度: 12.5 mm