INJ 2101-T - 供电器
2703011

PoE注入器,30 W,螺钉连接器上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电位隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

產品細節









您的優勢

扩展温度范围为-40° ... +75°C
以太网供电电缆的快速连接
接线空间配有前盖板
内置电涌保护可确保高系统可用性
内部电源装置的电气隔离,以防止以太网供电侧短路
10/100/1000 Mbps