TBPIO 1,5/S/3 - 启动器/执行器接线端子
1805536

启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 交通灰B RAL 7043

產品細節









相容的產品



您的優勢

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线