EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T - 充电桩充电插座
1627347

CHARX connect,GB/T,充电桩充电插座,32 A , 250 V AC,长度: 0.7 m,电子锁: 12 V,4位,板后安装,用于使用交流电(AC)为电动汽车充电,GB/T 20234.2-2015,使用Pt 1000传感器进行温度测量

產品細節







相容的產品



您的優勢

菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可手动紧急解锁锁定执行器
内置温度传感器,用于监测功率触点的温度
充电过程中可使用内置连锁装置