FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891028

以太网交换机,4个TP RJ45端口,1个FO端口,ST-D方式100 mbps全双工,10或100 mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉

產品細節









相容的產品



您的優勢

RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
本地诊断指示,带LED
自适应与自交叉检测简化了安装和设置