FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688986

管理型交换机,配有32个传输速率达100/1000 Mbps的SFP端口,工作温度-40°C … +85°C,48 V DC(额定)电源

可免費下載。 內容下載

產品細節








相容的產品



您的優勢

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和精简的3层功能
32端口机架安装式交换机
IEEE 1588 v2精密时间支持