根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP7200-32GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688994
產品細節
宽度 | 443.56 mm |
高度 | 44.2 mm |
深度 | 414.95 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
颜色 | 灰色 |
外壳材料 | 金属 |
安装类型 | 支架安装 |
安装类型 | 支架安装,包括支架 |
以太网 (SFP) | |
连接方式 | SFP |
传输速度 | 1000/10,000 Mbps (全双工) |
传输原理 | 取决于SFP模块 |
通道数目 | 32 (SFP端口) |
数字量: | |
输出名称 | 警报继电器输出:最大 24 V DC,1 A |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Managed Switch EP7000 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
交换机功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V DC |
信号触点控制电流 | 1 A |
MAC地址表 | 16k |
诊断和状态指示灯 | LED:电源、错误、链接状态 |
本地诊断 | PS1、PS2 电源电压 绿色LED灯 |
警报 报警信号 红色LED | |
额定条件下的最大功耗 | 50 W |
电源 | |
电源电压范围 | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V DC |
信号触点控制电流 | 1 A |
连接技术 | |
连接名称 | 电源 |
电源 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (已在85 °C下进行了16个小时的型式测试) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
标准标识 | 环境条件 |
标准/规格 | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
状态显示 | LED:电源、错误、链接状态 |
訂購號 | 1688994 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DNN511 |
GTIN | 4067923249134 |
每件的重量(含包裝) | 9,050 g |
每件的重量(不含包裝) | 6,100 g |
關稅稅率代號 | 85176200 |
產地 | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS編號: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS編號: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS編號: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS編號: 不適用) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS編號: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS編號: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS編號: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS編號: 61788-32-7) | |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS編號: 71868-10-5) |
您的優勢
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和精简的3层功能
32端口机架安装式交换机
IEEE 1588 v2精密时间支持