千兆以太网交换机适用于工业应用场合,通过符合IEEE 802.3at/802.3af标准要求的以太网电缆,可以传输电源和数据。每个端口馈电最高可达30 W。该设备是一款紧凑型交换机,安装在坚固的IP67金属外壳内。它有八个8位M12以太网连接器,可以为PoE/PoE+设备供电并使其以10/100/1000 Mbps的速度运行。交换机支持最高达9720字节的巨型帧,因此是网络摄像机的理想选择。总共可以实现200 W的馈电,最多可为八台PoE/PoE+设备供电。交换机可以根据IEEE 802.3at/802.3af的要求,通过24 V模块电源生成所需的54 V DC电压,从而为连接的终端设备供电。
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+以太网交换机,8个以太网端口(M12格式),自动检测数据传输速度(10/100/1000 Mbps),最高达9600字节的巨型帧,可联接不同传输速度的各网络段,自动交叉功能,保护等级IP67
產品細節
宽度 | 176 mm |
高度 | 112 mm |
深度 | 100 mm |
孔距 | 155 mm |
概述 | 注意: 满足抗电气噪音要求 在导电表面上安装时使用安装螺钉连接到FE。 在导电表面上安装时使用安装螺钉通过电缆插针连接到FE。 |
颜色 | 深灰色 |
外壳材料 | 压铸锌模块,表面镀铜和镍 |
外壳表面材料 | 涂层 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
Ethernet (PoE) | |
接口数 | 8 |
连接方式 | M12连接器,8位 |
连接方法方面的注意事项 | X编码 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 铜缆 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 8 (RJ45 POE端口) |
信号触点 | |
接口数 | 1 (信号继电器) |
连接方式 | M12连接器,A编码 |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Unmanaged PoE Switch 1000 |
类型 | Stand-alone |
MTTF | 208.85 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
93.43 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
9.98 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
基本功能 | 存储转发交换机,10/100/1000 Mbps,自适应,符合标准IEEE 802,4个优先级符合IEEE802.1p标准要求,PoE符合IEEE 802.3at/802.3af,可达9720字节的巨型帧 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
交换机功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机,10/100/1000 Mbps,自适应,符合标准IEEE 802,4个优先级符合IEEE802.1p标准要求,PoE符合IEEE 802.3at/802.3af,可达9720字节的巨型帧 |
信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
信号触点控制电流 | 100 mA (24 V DC) |
PROFINET一致性等级 | Conformance-Class A |
诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口3个LED(链接、活动和PoE状态) |
其他功能 | Autonegotiation |
安全功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机,10/100/1000 Mbps,自适应,符合标准IEEE 802,4个优先级符合IEEE802.1p标准要求,PoE符合IEEE 802.3at/802.3af,可达9720字节的巨型帧 |
本地诊断 | US 电源电压US 绿色LED灯 |
额定条件下的最大功耗 | 7.2 W |
试验区段 | 在以太网端口之间 1500 V AC 1 min |
24 V电源 (US) / FE 500 V DC 1 min | |
传输介质 | 铜缆 |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC (M12插头式连接器) |
电源电压范围 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC |
连接电源 | 通过M12连接器,T编码 |
残波 | 3.6 VPP |
最大电流耗量 | 12 A (最大,额定负载) |
典型电流耗量 | 300 mA (US = 24 V DC) |
功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
信号触点控制电流 | 100 mA (24 V DC) |
电源: 电子模块 | |
电源电压范围 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC (包括纹波) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
无影响涂层的物质 | 是 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
符合EMC 指标 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 A |
EN 61000-4-3(电磁场) EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
EN 61000-4-6 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 标准 A | |
EN 61000-4-5 EN 61000-4-5(过电压) 标准 A | |
EN 60950-1 | |
抗干扰 | EN 61000-4-2 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55022/B类 |
功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机,10/100/1000 Mbps,自适应,符合标准IEEE 802,4个优先级符合IEEE802.1p标准要求,PoE符合IEEE 802.3at/802.3af,可达9720字节的巨型帧 |
状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口3个LED(链接、活动和PoE状态) |
訂購號 | 2701883 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DNN114 |
GTIN | 4055626004181 |
每件的重量(含包裝) | 2,588 g |
每件的重量(不含包裝) | 2,300 g |
關稅稅率代號 | 85176200 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - 网络电缆 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - 网络电缆 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - 网络电缆 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - 网络电缆 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - 网络电缆 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - 网络电缆 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - 网络电缆 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - 网络电缆 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - 网络电缆 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - 网络电缆 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - 网络电缆 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - 数据连接器 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - 网络电缆 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - 电源连接器 1404644
-
PROT-M12 FS - 密封盖 1560251
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
您的優勢
支持千兆级
加固的IP67外壳
轻松面板安装
PoE+ 8 个端口的电源
可达9720字节的巨型帧
金属外壳
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg