IBS IL 24 RB-LK-2MBD
-
通信模块
2878159
Inline,分支模块,INTERBUS,F-SMA屏蔽插头,带远程总线分支,本地总线传输速率:2 Mbps,防护等级:IP20,不带附件
產品細節
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | FSMA插头 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | FO |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 04 |
| 十六进制ID编码 | 04 |
| 长度编码(十六进制) | 0 |
| 长度编码(十进制) | 0 |
| 过程数据通道 | 0 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 0 位 |
| 所需的参数数据 | 0 Byte |
| 所需的组态数据 | 0 Byte |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 不带附件 |
| 特殊性质 | 带远程总线分支 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.15 W |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 57 mA |
| 典型值 47 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与5 V电源电气隔离,出向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与24 V主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源入向远程总线/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V 电源,出向远程总线,与 5 V 电源电气隔离,入向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,出向远程总线,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V 电源,出向远程总线,与 24 V 主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源出向远程总线,与功能接地电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与5 V电源入向远程总线电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与5 V电源出向远程总线电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与24 V主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与功能接地电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V 分段电源,与5 V电源电气隔离,入向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与5 V电源电气隔离,出向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与功能接地绝电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | FSMA插头 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 75 % (平均,有时85%) |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,有时85%) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2878159 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRI152 |
| GTIN | 4046356048491 |
| 每件的重量(含包裝) | 124 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 89 g |
| 關稅稅率代號 | 85389091 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 4cde804a-095c-4d73-9767-a9eb2bef1d9f |