IB IL DI 8/S0-PAC模块专用于Inline站内。 非常适用于记录带有符合DIN 43864标准的S0接口的脉冲编码器的计数脉冲,以及符合IEC 62053-31 A类标准的脉冲编码器的计数脉冲。
IB IL DI 8/S0-PAC
-
数字量模块
2897020
Inline,数字量输入模块,数字输入: 8 (S0计数器输入),24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 191 |
| 十六进制ID编码 | BF |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 寄存器长度 | 4 Byte |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 62053-31和DIN 43864 |
| 输入数量 | 8 (S0计数器输入) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 9 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 250 mA |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 带两个字的过程数据模式 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 55 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 2 A (包括传感器电源) |
| 最大 70 mA (不带传感器电源,有源输入) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2897020 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| 每件的重量(含包裝) | 205.933 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 118 g |
| 關稅稅率代號 | 85389099 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
8个数字量输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
模块最大允许负载电流:2 A
32位计数器(增减式)
诊断和状态指示灯
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg