您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

IB IL AI 2-HART-PAC - 模拟量模块
2862149

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,4 mA ... 20 mA,0 mA ... 25 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,HART功能,HART协议传输,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

两个用于电流传感器的差分信号输入
采用2线制技术连接传感器(有源和无源传感器)
电流范围:4 mA ... 20 mA,0 mA ... 25 mA
两个通道都预设为4 mA ... 20 mA测量范围和IB IL格式
HART协议及PCP传输
测量值可以三种不同格式显示
分辨率取决于显示格式和测量范围
测量值采集分辨率为16位
支持点对点和多点连接
可使用手持式操作员面板
每个通道最多可以连接5个HART设备。
轮流检测和触发模式
通过AutomationXplorer+(自2019年起无供货)提供FDT/DTM支持