ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T - 混合型电机起动器
2906060

混合型电机起动器; 功能: 启动电机, 反向电机, 电机防护(等级10A), 急停按钮, 更高的瞬态电压耐受性, ATEX; 输入: 24 V DC; 输出: 3~, 500 V AC, 9 A; 直插式连接

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关